案例说明
案例1:
这是国内某炼厂渣油加氢装置新氢压缩机出口缓冲罐。
该客户现场通过设置新氢压缩机将氢气压力提高至120bar,温度120℃。
使用的引压硬管(316SS tubing)多次发生断裂,停车造成重大经济损失。
案例2:
国内某炼厂柴油加氢装置循环氢压缩机入口缓冲罐。
该客户现场通过设置新氢压缩机将氢气压力提高至160bar,温度120℃。运行中,在法兰转接处发生了硬管断裂,造成了联锁系统报警及抢修。
问题分析
炼油化工里的汽油加氢、柴油加氢、渣油加氢等加氢裂解装置、加氢重整装置等;煤化工里的草酸二甲酯加氢装置等均设置有循环氢或新氢压缩机。通过压缩机来提高氢气的压力来满足反应的要求。通常,在往复式氢气压缩机的进出口设置有缓冲罐,以减少气流脉动,保证压缩机稳定运行。
缓冲罐罐体上会设有开口引压至远传压力仪表。通常设计是采用用硬管作为引压管,将压力信号引至盘架的压力变送器。缓冲罐的压力可最高至200bar,而温度最高可至120℃以上。由于压缩机通常采用双层布置,平台振动大,而缓冲罐罐体法兰连接处很多采用焊接连接硬管,会存在由于振动疲劳造成断裂的风险。在高温高压下,氢气管线断裂泄漏产生的危害是巨大。轻则系统停机,经济效益受损,重则一旦平台上有操作人员,被突然爆裂甩出的硬管伤到,后果不堪设想。
解决方案
这种情况下,更可行的解决方案是使用一段全金属软管,连接缓冲罐和硬管,可以极大吸收系统振动,以降低传统的硬管断裂风险。通过与客户就他们的情况的深入探讨,提出了软管的解决方案,帮助客户进行了软管的选型和安装及使用中注意事项的培训。上面两个客户采用了我们的方案后, 彻底解决了引压管的断裂问题。
关于全金属软管,详情请点击按钮访问详细内容:
SWAGELOK 软管咨询服务(HAS)
Swagelok 软管咨询服务是世伟洛克及我们全球分销商网络提供的一套完整的服务方案,利用我们在软管产品方面的专业知识帮助您学习软管选择、安装、检查和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能。
详情请访问咨询服务专属页面:
点击了解工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
详情请点击并访问链接: